ECO-SD-Set

Câble d'adaptation

Réf. produit : 425044

Délais de livraison d'env. 6 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Adapté pour Barrières immatérielles de sécurité SOLID-2 / SOLID-2E
Type de connexion Connecteur rond
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Nombre de brins 8 pièce(s)
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Diamètre (extérieur) du câble 5,6 mm
Longueur de câble 400 mm
Matériau de gaine PUR
Poids net 94 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Déclaration de conformité CE - pdf