BT-10NC60
Kit coulisseau
| Contenu | 10 coulisseaux BT-NC |
| Adapté pour groupe de produits | Barrières immatérielles de sécurité Cellules de sécurité Rideaux lumineux de commutation Rideaux mesurants |
| Adapté pour | Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300 Barrières immatérielles de sécurité MLC 500, MLC 300 Rideaux lumineux CML700i Rideaux lumineux CSL 710 |
| Alésage 1, diamètre | Ø 4,7 mm |
| Alésage 2, diamètre | M6 |
| Poids net | 77 g |
| Modèle de pièce de fixation | Coulisseau |
| Type de fixation, côté installation | Taraudage de fixation |
| Type de fixation, côté appareil | Montage en rainure |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |