UMC-Mirror-S2
Miroir de rechange
| Adapté pour | Colonnes à miroirs de renvoi UMC-S2 | 
| Dimensions (l x H x L) | 80 mm x 30 mm x 175 mm | 
| Poids net | 200 g | 
| Couleur du boîtier | Noir | 
| Type de fixation | Fixation traversante | 
| Numéro de tarif douanier | 70099200 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 | 
| ECLASS 8.0 | 27279207 | 
| ECLASS 9.0 | 27279090 | 
| ECLASS 10.0 | 27273605 | 
| ECLASS 11.0 | 27273605 | 
| ECLASS 12.0 | 27273605 | 
| ECLASS 13.0 | 27273605 | 
| ECLASS 14.0 | 27273605 | 
| ECLASS 15.0 | 27273605 | 
| ETIM 5.0 | EC002467 | 
| ETIM 6.0 | EC002467 | 
| ETIM 7.0 | EC002467 | 
| ETIM 8.0 | EC002467 | 
| ETIM 9.0 | EC002467 | 
| ETIM 10.0 | EC002467 |