Set-AC-MLX-2SA

Lot de capteurs d'inhibition

Réf. produit : 426520

Disponible immédiatement

Série Set-AC
Adapté pour Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, MLD 300
Portée de fonctionnement 0,05 ... 4 m, Avec réflecteur TKS 50x50
0,05 ... 8 m, avec réflecteur TK(S) 100x100
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Liaison avec boîte de connexion pour capteurs
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 410 mm
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Fonction Liaison avec boîte de connexion pour capteurs
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 700 mm
Matériau de gaine PUR
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Poids net 1.210 g
Couleur du boîtier Jaune, RAL 1021
Type de fixation Support fourni
Type de capteurs d'inhibition Cellules reflex sur réflecteur PRK 25C
Nombre de capteurs d'inhibition 2 pièce(s)
Nombre de réflecteurs 2 pièce(s)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272792
ECLASS 11.0 27272792
ECLASS 12.0 27272792
ECLASS 13.0 27272792
ECLASS 14.0 27272792
ECLASS 15.0 27272792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - Set AC-ML-2RA - zip
Modèle CAO 3D - Set AC-MLX-2-2SA - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - Application Note Substitute - pdf
Fiche technique - pdf