MLD510-XR3L-UDC-1140-S2

Lot capteur de sécurité récepteur

Réf. produit : 426599

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série MLD-UDC
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser
Fonctions Redémarrage automatique
Élément reflex pour l'aide à l'alignement laser Oui
Témoin lumineux d'inhibition intégré Non
Témoin lumineux de statut intégré Non
Type 4, CEI/EN 61496
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Nombre de faisceaux 3 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 400 mm
Poids net 8.194 g
Avec montant Oui
Hauteur de colonne sans pied 1.140 mm
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
Consignes d'application - pdf
Manuel d'utilisation - MLD 300, MLD 500 - pdf
Fiche technique - pdf
Instructions de montage - pdf
Instructions de montage - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Brochure produit - Safety at Leuze - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf