BT-MSI-MD-FB
Support
| Adapté pour groupe de produits | Relais de sécurité |
| Adapté pour | Relais de sécurité MSI-MD-FB |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 60 mm x 4 mm x 260 mm |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Aluminium anodisé |
| Poids net | 175 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Modèle de pièce de fixation | Plaque de montage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante Montage en rainure |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |