TK 100x100

Réflecteur

Réf. produit : 50003192

Délais de livraison d'env. 7 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 4 mm
Cote de montage, largeur 99,4 mm
Cote de montage, hauteur 99,4 mm
Cote de montage, épaisseur 8,7 mm
Surface réfléchissante, hauteur 96 mm
Surface réfléchissante, largeur 96 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Triple
Poids net 61 g
Type de fixation Il est possible de coller quelque chose à l’arrière
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Modèle CAO 3D - zip