BK7 KB-092-12000- 4

Câble de raccordement

Réf. produit : 50011946

Disponible immédiatement

Icon Icon
Application Résistant aux produits chimiques
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Prise normée
Connecteur rond, LED Non
Nombre de pôles 4 pôles
Modèle Coudé
Type Prise femelle
Type de connexion Extrémité libre
Nombre de brins 4 pièce(s)
Couleur de la gaine Noir
Blindé Non
Longueur de câble 12.000 mm
Matériau de gaine PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 371 g
Température ambiante, fonctionnement 5 ... 40 °C
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz