RK 93/4-60 L

Détecteur énergétique

Réf. produit : 50022192

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon
Série 93
Principe de fonctionnement Principe de balayage
Modèle spécial Optique en V
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0 ... 0,06 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,005 ... 0,04 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,008 ... 0,037 m
Portée limite, blanc 90% 0 ... 0,065 m
Portée limite, gris 18% 0,005 ... 0,045 m
Portée limite, noir 6% 0,008 ... 0,04 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 250 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 170 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf