LSS 96M-1070-23
Émetteur de barrage photoélectrique
| Série | 96 |
| Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
| Type d'appareil | Émetteur |
| Portée de fonctionnement | 0 ... 50 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0 ... 65 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Infrarouge |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Consommation | 0 ... 50 mA |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 2 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
| Type d'affichage | LED |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |