GK 14/24 L

Fourche capacitive

Réf. produit : 50026371

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Icon Icon
Série 14
Principe physique Capacitif
Application Détection d'étiquettes non transparentes
Détection d'étiquettes transparentes
Largeur d'étiquette, min. 10 mm
Espace entre les étiquettes, min. 2 mm
Produit Transparent
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes, commutable
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Signal de commutation dans l'espace entre les étiquettes, commutable
Fréquence de commutation 5.000 Hz
Temps de réaction 0,1 ms
Temps d'initialisation 100 ms
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
Sortie de prise Horizontal (parallèle au déroulement de la bande)
Forme Fourche
Ouverture 1 mm
Profondeur 85 mm
Dimensions (l x H x L) 24 mm x 36,5 mm x 110 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 175 g
Couleur du boîtier Rouge
Rouge, RAL 3000
Type de fixation Fixation traversante
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -10 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ECLASS 16.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
UNSPSC 26.08 39122230
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf