TKS 30X500

Réflecteur

Réf. produit : 50027097

Délais de livraison d'env. 15 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Dépendant de la direction Non
Taille des prismes triples 2,6 mm
Cote de montage, largeur 35,1 mm
Cote de montage, hauteur 505 mm
Cote de montage, épaisseur 5,8 mm
Surface réfléchissante, hauteur 500 mm
Surface réfléchissante, largeur 30 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Changeant la polarité Oui
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Triple
Poids net 61 g
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
Fiche technique - pdf
Fiche technique - Dimensioned drawing - pdf