UMS 96-82

Système de montage

Réf. produit : 50027191

Disponible immédiatement

Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 96B
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Poids net 131 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Pour barre ronde 10 mm
Pour barre ronde 12 mm
Pour barre ronde 14 mm
Pour barre ronde 16 mm
Type de fixation, côté appareil Serrable
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip