IPRK 18/A L.4
Reflex sur réflecteur polarisé
| Série | 18 | 
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion | 
| Application | Détection des bouteilles fortement transparentes Détection des vitres de verre et des films très transparents | 
| Modèle spécial | Autocollimation Sortie d'avertissement | 
| Portée de fonctionnement | 0 ... 2,4 m (portée garantie) | 
| Portée limite | 0 ... 3 m (portée typique) | 
| Source lumineuse | LED, Rouge | 
| Longueur d'onde | 660 nm | 
| Forme du signal d'émission | Pulsé | 
| Groupe de LED | 1 | 
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond | 
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits | 
| Tension d'alimentation UN | 26,5 ... 31,6 V | 
| Consommation | 0 ... 35 mA | 
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 
| Temps de réaction | 1 ms | 
| Temps d'initialisation | 300 ms | 
| Type | AS-Interface IO | 
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) | 
| Fonction | Alimentation en tension Interface AS-i | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Matériau | Inox | 
| Nombre de pôles | 4 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 50 mm x 33 mm | 
| Matériau du boîtier | Métallique | 
| Boîtier métallique | Zinc | 
| Matériau de la fenêtre optique | Verre | 
| Poids net | 75 g | 
| Couleur du boîtier | Rouge | 
| Type de fixation | Fixation traversante Taraudage de fixation | 
| Type d'affichage | LED | 
| Nombre de LED | 2 pièce(s) | 
| Éléments de commande | Potentiomètre multitour | 
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 55 °C | 
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C | 
| Indice de protection | IP 67 IP 69K | 
| Classe de protection | III | 
| Homologations | c UL US | 
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 | 
| Numéro de tarif douanier | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ECLASS 15.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 | 
| ETIM 10.0 | EC002717 |