LSE 96M/P-181W-41
Récepteur de barrage photoélectrique
Série | 96 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Récepteur |
Portée de fonctionnement | voir émetteur |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
Consommation | 0 ... 50 mA |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation claire |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation foncée |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 380 g |
Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | II |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |