RS4-MS
Système de montage
| Adapté pour | Scanners laser de sécurité RS4 |
| Dimensions (l x H x L) | 192 mm x 57 mm x 156 mm |
| Poids net | 700 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Fixation traversante |
| Type de fixation, côté appareil | À visser |
| Type de pièce de fixation | Orientable Réglable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ECLASS 16.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |