DB 14 K-7
Capteur capacitif
| Série | 14 |
| Principe physique | Capacitif |
| Portée de fonctionnement | 0,006 ... 0,007 m, Portée garantie |
| Type de connexion | Câble à connecteur rond |
| Longueur de câble | 2.500 mm |
| Taille du filetage | M8 |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 44 mm x 19 mm x 150 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium |
| Poids net | 80 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
| Indice de protection | IP 65 |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
| ECLASS 8.0 | 27270102 |
| ECLASS 9.0 | 27270102 |
| ECLASS 10.0 | 27270102 |
| ECLASS 11.0 | 27270102 |
| ECLASS 12.0 | 27274201 |
| ECLASS 13.0 | 27274201 |
| ECLASS 14.0 | 27274201 |
| ECLASS 15.0 | 27274201 |
| ETIM 5.0 | EC002715 |
| ETIM 6.0 | EC002715 |
| ETIM 7.0 | EC002715 |
| ETIM 8.0 | EC002715 |
| ETIM 9.0 | EC002715 |
| ETIM 10.0 | EC002715 |