KB 031-3000

Câble de liaison

Réf. produit : 50035355

Disponible immédiatement

Icon Icon
Adapté pour interface RS 232
RS 485
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Sub-D
Connecteur rond, LED Non
Type Prise femelle
Nombre de pôles 15 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion JST ZHR
Nombre de pôles 16 pôles
Couleur de la gaine Noir
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de raccordement (ouvert d'un côté)
Longueur de câble 3.000 mm
Isolation des brins PVC
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 303 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz