CB-D9-3000-5GF/GM

Câble de liaison

Réf. produit : 50035863

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Icon
Tension de fonctionnement 30 V CA/CC
Type de connexion Sub-D
Connecteur rond, LED Non
Type Prise femelle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Type de connexion Sub-D
Type Prise mâle
Nombre de pôles 9 pôles
Modèle Axiale
Blindé Oui
Modèle de câble Câble de liaison
Longueur de câble 3.000 mm
Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement Non
Poids net 136 g
Numéro de tarif douanier 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121604
Macro EPLAN - edz