CB-D9-10000-5GF/GM
Câble de liaison
| Tension de fonctionnement | 30 V CA/CC |
| Type de connexion | Sub-D |
| Connecteur rond, LED | Non |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |
| Type de connexion | Sub-D |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 9 pôles |
| Modèle | Axiale |
| Blindé | Oui |
| Modèle de câble | Câble de liaison |
| Longueur de câble | 10.000 mm |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non |
| Poids net | 332 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279218 |
| ECLASS 9.0 | 27060311 |
| ECLASS 10.0 | 27060311 |
| ECLASS 11.0 | 27060311 |
| ECLASS 12.0 | 27060311 |
| ECLASS 13.0 | 27060311 |
| ECLASS 14.0 | 27060311 |
| ECLASS 15.0 | 27060311 |
| ECLASS 16.0 | 27060311 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121604 |