PRKL 8/24.91

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50036365

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK35CL1.1/LG
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50150325
  • Série: 35C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,2 ... 20 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50150325

Disponible immédiatement

Série 8
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement 0 ... 19 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 21 m (portée typique)
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 670 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Laser, durée de vie moyenne 50.000 h
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre d'entrées de commutation C/F 1 pièce(s)
Type Commutation C/F
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 2.800 Hz
Temps de réaction 0,18 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 5 brins
Section des brins 0,25 mm²
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Rainures en queue d'aronde
Taraudage de fixation
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf