ZK T/4.00-S12
Module de temporisation
| Modèle spécial | Entrée d'apprentissage |
| Protection E/S | Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre d'entrées d'apprentissage | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Type de tension | CC |
| Courant de commutation, max. | 150 mA |
| Tension de commutation | high : ≥ (UN-2V) low : ≤ 2 V |
| Organe de commutation | Transistor, PNP |
| Fonction | Signal OUT |
| Retombée | 100 ms |
| Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cylindrique |
| Dimensions (Ø x L) | 20 mm x 60 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PBTP / PA |
| Poids net | 15 g |
| Couleur du boîtier | Noir Transparent |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 1 pièce(s) |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Numéro de tarif douanier | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |