ZK T/4.01-S12

Module de temporisation

Réf. produit : 50037114

Délais de livraison d'env. 3 jours ouvrables
Icon Icon
Modèle spécial Entrée d'apprentissage
Protection E/S Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées d'apprentissage 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 150 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Fonction Signal OUT
Appel 40 ms
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 20 mm x 60 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PBTP / PA
Poids net 15 g
Couleur du boîtier Noir
Transparent
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Numéro de tarif douanier 90291000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Fiche technique - pdf
Certificat - pdf