TS 02-4-SA
Connecteur de terminaison
| Adapté pour interface | PROFIBUS DP multiNet Plus |
| Tension assignée (EN 60664-1) | 60 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (EN 60664-1) | 1.500 V |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Nombre de pôles | 4 pôles |
| Codage | Codage B |
| Modèle | Axiale |
| Poids net | 10 g |
| Numéro de tarif douanier | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ECLASS 16.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |