TFI 03 1601.120

Transpondeur

Réf. produit : 50039070

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série TFI
Adapté pour RFI
Puce EM4102
Fréquence de travail 0,125 MHz
Capacité de mémoire 8 B
Bloc de mémoire 1 pièce(s)
Normes de référence ISO 15693
Indice de protection IP 67
Forme Vitre
Épaisseur 2,5 mm
Diamètre extérieur 30 mm
Diamètre intérieur 5 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique Plastique thermodurcissable
Poids net 3,5 g
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 85 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 200 °C
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996