BCB G40 H47 L110

Bande à codes à barres

Réf. produit : 50040042

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Type Bande standard
Adapté pour Système de positionnement à codes à barres, série BPS 300i
Dimensions (H x L) 47 mm x 110.000 mm
Taille du quadrillage 40 mm
Poids net 1.350 g
Propriétés mécaniques Anti-rayures
Partiellement résistant aux produits chimiques
Résistant aux UV
Résistant à l'essuyage
Résistant à l'humidité
Colle Colle acrylate
Puissance adhésive 0,1 mm
Procédé de fabrication Impression numérique
Stabilité chimique (à 23 °C pendant 24 h) Gazole
Huile de transformateur
White-spirit
Durcissement 72 h
Revêtement protecteur Polyester mat
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 120 °C
Température de traitement 0 ... 45 °C
Température de traitement recommandée 10 ... 25 °C
Résistance Brouillard salin (150 h/5 %)
Humidité
Lumière UV
Nature du sol Lisse
Propre
Sans gras
Sec
Numéro de tarif douanier 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015