KD 01-5-BA

Connecteur

Réf. produit : 50040097

Délais de livraison d'env. 8 jours ouvrables
Icon
Tension de fonctionnement 60 V CA/CC max.
Courant de service assigné 4.000 mA
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau de corps de poignée Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Verrouillage Fixation vissée, zinc moulé sous pression nickelé, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Borne à vis
Section des brins 0,75 mm²
AWG 18
Ouverture de clé 18 mm
Poids net 42 g
Passage du câble max. 6 ... 8 mm
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Modèle CAO 3D - zip
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf