KD 01-5-SA

Prise mâle

Réf. produit : 50040098

Disponible immédiatement

Icon
Courant de service assigné 4.000 mA
Tension assignée (EN 60664-1) 60 V
Tension assignée de tenue aux chocs (EN 60664-1) 1.500 V
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Matériau de corps de poignée Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Axiale
Verrouillage Fixation vissée
Type de connexion Borne à vis
Section de raccord 1 x 0,75 mm²
AWG 18
Blindé Oui
Ouverture de clé 18 mm
Poids net 39 g
Cycles d'enfichage, max. > 50
Passage du câble max. 6 ... 8 mm
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Homologations UL
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ECLASS 16.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
UNSPSC 26.08 39121413
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf