ODSL 30/24-30M-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50040720

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon
Série 30
Contenu Équerres de fixation
Application Contrôle de fin de course de haute précision
Contrôle du niveau de remplissage
Protection contre les collisions de grues / portiques
Type de système de détection Par rapport à un objet
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 655 nm
Classe laser 2, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 6 mm [10.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Plage de mesure Le capteur possède 3 sorties de commutation, pas de sortie des données de mesure
Plage de mesure (6 … 90 % de réflexion) 200 ... 30.000 mm
Plage de mesure (90 % de réflexion) 200 ... 30.000 mm
Résolution Résolution de l'affichage de 0,1 mm paramétrable
Résolution 1,0 mm
Exactitude 2 mm, (+/-) avec 90 % de réflexion / 5 mm (+/-) avec 6 % de réflexion
Reproductibilité (3 sigma) 2 mm
Dérive thermique 0 ... 0,5 mm/K
Étalonnage Oui
Objet de mesure standard 100°x 100°mm²
Principe de mesure de distance optique Mesure de la phase
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 4 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Entrée de commutation numérique
Fonction Programmable
Fonction Programmable
Nombre de sorties de commutation numériques 3 pièce(s)
Puissance de commutation max. 4 W
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Temps de réaction 30 ... 100 ms
Temps d'initialisation 1.000 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 8 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 650 g
Couleur du boîtier Argent
Gris
Type de fixation Support fourni
Taraudage de fixation
Type d'affichage LED
Écran LCD
Éléments de commande Clavier à effleurement
Écran LCD
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 45 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel - V1.76 - zip
Logiciel - Update V1.81 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf