VS 403/R

Amplificateur

Réf. produit : 50040826

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 403
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 18 ... 31,2 V, CC
Résistance d'entrée 1.000 Ω
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CA/CC
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Contact NF/contact NO
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Contact NF/contact NO
Fréquence de commutation 15 Hz
Type NAMUR
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 18 mm x 99,5 mm x 112 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PA 66
Poids net 160 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Montage sur rail DIN
Type d'affichage LED
Nombre de LED 3 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 80 °C
Groupe d'appareils Ex II
Protection Ex « ia » de sécurité intrinsèque
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 30 (boîtier)
Homologations Ex
Normes de référence EN 61326-1
Norme Ex EN 50014
EN 50020
EN 50021
EN 50281-1-1
EN 50284
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27210121
ECLASS 8.0 27210121
ECLASS 9.0 27210121
ECLASS 10.0 27210121
ECLASS 11.0 27210121
ECLASS 12.0 27210121
ECLASS 13.0 27210121
ECLASS 14.0 27210121
ECLASS 15.0 27210121
ECLASS 16.0 27210121
ETIM 5.0 EC001485
ETIM 6.0 EC001485
ETIM 7.0 EC001485
ETIM 8.0 EC001485
ETIM 9.0 EC001485
ETIM 10.0 EC001485
UNSPSC 26.08 39121029
Modèle CAO 3D - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - IEC Ex Certificate - pdf