ODSL 30/D485-30M-S12
Capteur optique de distance
| Série | 30 |
| Contenu | Équerres de fixation |
| Application | Contrôle du niveau de remplissage Mesure en longueur dans la découpe du matériel Positionnement de skillets et véhicules de manœuvre Protection contre les collisions de grues / portiques |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| Parcours du faisceau | Collimaté |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 655 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 6 mm [10.000 mm] |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rond |
| Plage de mesure (6 … 90 % de réflexion) | 200 ... 30.000 mm |
| Plage de mesure (90 % de réflexion) | 200 ... 65.000 mm |
| Résolution | Résolution de l'affichage de 0,1 mm paramétrable |
| Résolution | 1,0 mm |
| Exactitude | 2 mm, (+/-) avec 90 % de réflexion / 5 mm (+/-) avec 6 % de réflexion |
| Reproductibilité (3 sigma) | 2 mm |
| Dérive thermique | 0 ... 0,5 mm/K |
| Étalonnage | Oui |
| Objet de mesure standard | 100°x 100°mm² |
| Principe de mesure de distance optique | Mesure de la phase |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 4 W |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Entrée de commutation numérique |
| Fonction | Programmable |
| Fonction | Programmable |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Puissance de commutation max. | 4 W |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Temps de réaction | 30 ... 100 ms |
| Temps d'initialisation | 1.000 ms |
| Type | RS 485 |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de pôles | 8 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 650 g |
| Couleur du boîtier | Argent Gris |
| Type de fixation | Support fourni Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED Écran LCD |
| Éléments de commande | Clavier à effleurement Écran LCD |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 45 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |