BT 20-D12

Pièce de fixation

Réf. produit : 50060503

Disponible immédiatement

Contenu 2 rondelles
2 vis M3 x 6
2 vis M3 x 16
2 écrous de montage M3
Adapté pour groupe de produits Lecteurs stationnaires de codes à barres
Adapté pour Capteurs de la série 25
Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Poids net 54 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Fixation par serrage sur tôle
Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil À visser
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
Modèle CAO 3D - zip