PRK 96M/R-3430-25
Reflex sur réflecteur polarisé
| Série | 96 |
| Principe de fonctionnement | Principe de réflexion |
| Modèle spécial | Fonction temporelle |
| Portée de fonctionnement | 0,3 ... 15 m (portée garantie) |
| Portée limite | 0,1 ... 18 m (portée typique) |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Tension d'alimentation UN | 20 ... 230 V, CA/CC |
| Ondulation résiduelle | 0 ... 15 %, d'UN |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Relais, Contact NF/contact NO |
| Principe de commutation | Commutation claire |
| Fréquence de commutation | 20 Hz |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Type de connexion | Borne |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Dimensions (l x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 380 g |
| Compatibilité des matériaux | ECOLAB |
| Remarque | La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS) |
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Potentiomètre 270° |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 55 °C |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 85365080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |