UMS 96-95
Système de montage
| Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques |
| Adapté pour | Capteurs de la série 96B |
| Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
| Poids net | 212 g |
| Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
| Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 10 mm Pour barre ronde 12 mm Pour barre ronde 14 mm Pour barre ronde 16 mm |
| Type de fixation, côté appareil | Serrable |
| Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable |
| Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
| Numéro de tarif douanier | 83024900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |