PRK 96M/R-1850-25

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50080470

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection d'objets sous film étirable
Détection des bouteilles fortement transparentes
Détection des vitres de verre et des films très transparents
Modèle spécial Fonction temporelle
Portée de fonctionnement 0 ... 1,5 m
Portée limite 0 ... 1,85 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 20 ... 230 V, CA/CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Relais, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 20 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf