LS 92/3 E-L Ex

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50080721

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 92
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Protection Ex
Portée de fonctionnement voir émetteur
Tension d'alimentation UN 5,5 ... 13 V, CC
Type NAMUR
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 85 mm x 42,2 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Noir
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Catégorie d'appareil Ex 2
Groupe d'appareils Ex II
Température de surface autorisée T = 80 °C
Ex-Zone 1
21
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - Examination Certificate - pdf
Certificat - 1st Supplement - pdf
Certificat - 2nd Supplement - pdf
Certificat - 3rd Supplement - pdf
Certificat - 4th Supplement - pdf
Certificat - Production Control ATEX - pdf