FRK 92/3-300 L Ex

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50080724

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série 92
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Protection Ex
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,03 ... 0,3 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,04 ... 0,25 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,04 ... 0,22 m
Portée limite 0,03 ... 0,3 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Forme du signal d'émission Pulsé
Groupe de LED 1
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 5,5 ... 13 V, CC
Fréquence de commutation 60 Hz
Type NAMUR
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 140 g
Couleur du boîtier Noir
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Catégorie d'appareil Ex 2
Groupe d'appareils Ex II
Température de surface autorisée T = 80 °C
Ex-Zone 1
21
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - Examination Certificate - pdf
Certificat - 1st Supplement - pdf
Certificat - 2nd Supplement - pdf
Certificat - 3rd Supplement - pdf
Certificat - 4th Supplement - pdf
Certificat - Production Control ATEX - pdf