PRK 96M/P-1838-41

Reflex sur réflecteur polarisé

Réf. produit : 50080760

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
PRK35CPP.AX2/LG-M12
Reflex sur réflecteur polarisé
Numéro d’article : 50150315
  • Série: 35C
  • Principe de fonctionnement: Principe de réflexion
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 5 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50150315

Délais de livraison d'env. 4 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de réflexion
Application Détection d'objets sous film étirable
Détection des bouteilles fortement transparentes
Détection des vitres de verre et des films très transparents
Portée de fonctionnement 0 ... 7 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 8,5 m (portée typique)
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 50 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 1.000 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Compatibilité des matériaux ECOLAB
Remarque La partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 55 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf