LSSL 318M-S12

Émetteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50083172

Délais de livraison d'env. 18 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série 318
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Modèle spécial Entrée d'activation
Portée de fonctionnement 0 ... 15 m (portée garantie)
Portée limite 0 ... 18 m (portée typique)
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 650 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Forme du signal d'émission Pulsé
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 10 %, d'UN
Consommation 0 ... 25 mA
Nombre d'entrées d'activation 2 pièce(s)
Type Entrée d'activation
Temps d'initialisation 30 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage A
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 50 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Inox
Boîtier en inox V2A
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 60 g
Couleur du boîtier Argent
Noir
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf