MA 8.1
Unité modulaire de branchement
| Série | MA 8 |
| Adapté pour | Lecteurs de codes à barres, série BCL 8 |
| Protection E/S | Aucune indication |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 50 mA |
| Type | RS 232 |
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Fonction | Liaison vers l'appareil |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise femelle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Fonction | Alimentation en tension Liaison avec API |
| Type de connexion | Connecteur rond |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 32 mm x 25 mm x 86 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -30 ... 80 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
| Indice de protection | IP 67 |
| Classe de protection | III |
| Homologations | c UL US |
| Numéro de tarif douanier | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 26.08 | 26121600 |