ODSL 8/66-500-S12
Capteur optique de distance
| Série | 8 |
| Type de système de détection | Par rapport à un objet |
| MTTF | 114 années |
| Source lumineuse | Laser, Rouge |
| Longueur d'onde | 630 nm |
| Classe laser | 2, CEI/EN 60825-1:2014 |
| Forme du signal d'émission | Pulsé |
| Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 2 mm x 6 mm |
| Type de géométrie du spot lumineux | Rectangulaire |
| Plage de mesure | 20 ... 500 mm |
| Résolution | 0,1 … 0,5 mm |
| Exactitude, zone proche | 2 % |
| Exactitude, zone lointaine | 4 % |
| Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure |
| Reproductibilité, zone proche | 1 % |
| Reproductibilité, zone lointaine | 3 % |
| Valeur de référence, reproductibilité | Distance de mesure |
| Temps de mesure | 2 … 7 ms |
| Étalonnage | Non |
| Comportement noir/blanc | 1,5 % |
| Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
| Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
| Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
| Type | Sortie de commutation numérique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
| Temps d'initialisation | 300 ms |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Connecteur rond, Pivotant 90° |
| Taille du filetage | M12 |
| Type | Prise mâle |
| Matériau | Métallique |
| Nombre de pôles | 5 pôles |
| Codage | Codage A |
| Dimensions (l x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Matériau du boîtier | Métallique |
| Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
| Matériau de la fenêtre optique | Verre |
| Poids net | 70 g |
| Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 |
| Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
| Type d'affichage | LED |
| Nombre de LED | 2 pièce(s) |
| Type de configuration/paramétrage | Commutateur |
| Éléments de commande | Commutateur rotatif |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Indice de protection | IP 67 IP 69K |
| Classe de protection | II |
| Homologations | c UL US |
| Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
| Numéro de tarif douanier | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |