KD 01-5-SR

Connecteur

Réf. produit : 50101943

Délais de livraison d'env. 13 jours ouvrables
Tension de fonctionnement 60 V CA/CC max.
Courant de service assigné 4.000 mA
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau de corps de poignée Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Modèle Coudé
Verrouillage Fixation vissée, inox V4A, couple recommandé 0,6 Nm, autobloquant
Type de connexion Borne à vis
Ouverture de clé 18 mm
Poids net 22 g
Passage du câble max. 6 ... 8 mm
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 67
Numéro de tarif douanier 85369010
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf