TFM 03 1110.210

Transpondeur

Réf. produit : 50102917

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série TFM
Adapté pour RFM
Puce I-CodeSLI
Fréquence de travail 13,56 MHz
Capacité de mémoire 112 B
Bloc de mémoire 28 pièce(s)
Normes de référence ISO 15693
Indice de protection IP 67
Forme Vitre
Épaisseur 2,5 mm
Diamètre extérieur 30 mm
Diamètre intérieur 3,2 mm
Matériau du boîtier Plastique
Boîtier en plastique PC
Poids net 5 g
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 75 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 120 °C
Numéro de tarif douanier 85235200
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27280402
ECLASS 10.0 27280402
ECLASS 11.0 27280402
ECLASS 12.0 27280402
ECLASS 13.0 27280402
ECLASS 14.0 27280402
ECLASS 15.0 27280402
ECLASS 16.0 27280402
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC002996
ETIM 7.0 EC002996
ETIM 8.0 EC002996
ETIM 9.0 EC002996
ETIM 10.0 EC002996
UNSPSC 26.08 43211710
Déclaration de conformité CE - pdf