KB 008-10000 A-S
Câble de raccordement
| Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants | 
| Type de connexion | Connecteur rond | 
| Taille du filetage | M12 | 
| Type | Prise mâle | 
| Nombre de pôles | 5 pôles | 
| Codage | Codage A | 
| Modèle | Axiale | 
| Connecteur rond, LED | Non | 
| Type de connexion | Extrémité libre | 
| Nombre de brins | 5 pièce(s) | 
| Couleur de la gaine | Noir | 
| Blindé | Oui | 
| Longueur de câble | 10.000 mm | 
| Matériau de gaine | PUR | 
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non | 
| Poids net | 326 g | 
| Numéro de tarif douanier | 85444290 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27279218 | 
| ECLASS 9.0 | 27060311 | 
| ECLASS 10.0 | 27060311 | 
| ECLASS 11.0 | 27060311 | 
| ECLASS 12.0 | 27060311 | 
| ECLASS 13.0 | 27060311 | 
| ECLASS 14.0 | 27060311 | 
| ECLASS 15.0 | 27060311 | 
| ETIM 5.0 | EC001855 | 
| ETIM 6.0 | EC001855 | 
| ETIM 7.0 | EC001855 | 
| ETIM 8.0 | EC001855 | 
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
| ETIM 10.0 | EC001855 |