RFM 32 SL 200 Ex-n
Appareil de lecture/écriture RFID
| Série | RFM |
| Fréquence de travail | 13,56 MHz |
| Fonctions | Affichage à LED Commande de porte de lecture E/S Modes de fonctionnement paramétrables |
| Portée de lecture/écriture max. | 110 mm |
| Transpondeur lisible | ICodeSLI Infineon MyD TagIT HFI |
| Tension d'alimentation UN | 12 ... 30 V, CC |
| Consommation, max. | 1 W |
| Accès à la mémoire | Read/Write |
| Vitesse de transmission | 4.000 Bd |
| Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
| Type | RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
| Fonction | Alimentation en tension Interface données Signal IN Signal OUT |
| Type de connexion | Câble avec réglettes à douilles (10+6) |
| Longueur de câble | 10.000 mm |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 76 mm x 30 mm x 102 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Poids net | 1.060 g |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Type de fixation | Fixation traversante |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 60 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 90 % |
| Groupe d'appareils Ex | II |
| Classe de température gaz | T4 |
| Protection Ex | «d» antidéflagrant «nA» sans production d'étincelles |
| Indice de protection | IP 67 |
| Homologations | Ex |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280401 |
| ECLASS 8.0 | 27280401 |
| ECLASS 9.0 | 27280401 |
| ECLASS 10.0 | 27280401 |
| ECLASS 11.0 | 27280401 |
| ECLASS 12.0 | 27280401 |
| ECLASS 13.0 | 27280401 |
| ECLASS 14.0 | 27280401 |
| ECLASS 15.0 | 27280401 |
| ECLASS 16.0 | 27280401 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC002998 |
| ETIM 7.0 | EC002998 |
| ETIM 8.0 | EC002998 |
| ETIM 9.0 | EC002998 |
| ETIM 10.0 | EC002998 |
| UNSPSC 26.08 | 43211710 |