LSEU 18/24-S12

Barrage photoélectrique à ultrasons récepteur

Réf. produit : 50103364

Disponible immédiatement

Icon
Série 18
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Portée de fonctionnement 0 ... 0,65 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Fréquence ultrasonique 300 kHz
Évolution du lobe acoustique Standard
Direction de rayonnement Frontale
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle d'UN
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Organe de commutation Transistor, NPN
Principe de commutation Contact de travail (NO)
Fréquence de commutation 100 Hz
Temps de réaction 10 ms
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 70 g
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Éléments de commande Commutateur à n positions
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 70 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 85 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ECLASS 16.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
UNSPSC 26.08 41111960
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf