Reflexfolie 500x500mm-S

Adhésif réfléchissant

Réf. produit : 50104362

Délais de livraison d'env. 23 jours ouvrables
Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Non
Surface réfléchissante, hauteur 500 mm
Surface réfléchissante, largeur 500 mm
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA
Poids net 300 g
Type de fixation À coller
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467