Reflexfolie 500x500mm-M
Réflecteur
| Forme | Rectangulaire |
| Indépendant de la direction | Non |
| Surface réfléchissante, hauteur | 500 mm |
| Surface réfléchissante, largeur | 500 mm |
| Matériau du support | Composite en aluminium |
| Poids net | 3.960 g |
| Type de fixation | Fixation traversante Plaque de montage |
| Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 80 °C |
| Numéro de tarif douanier | 90019000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |