Reflexfolie 914x914mm-M

Réflecteur

Réf. produit : 50104366

Disponible immédiatement

Forme Rectangulaire
Indépendant de la direction Non
Surface réfléchissante, hauteur 914 mm
Surface réfléchissante, largeur 914 mm
Matériau du support Composite en aluminium
Poids net 25.000 g
Type de fixation Fixation traversante
Plaque de montage
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 80 °C
Numéro de tarif douanier 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467