MA 8-02

Unité modulaire de branchement

Réf. produit : 50104789

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série MA 8
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 8
Système de positionnement à codes à barres, série BPS 8
Protection E/S Aucune indication
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Consommation, max. 50 mA
Type RS 485
Terminaison 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Liaison vers l'appareil
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Alimentation en tension
Liaison avec API
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 70 g
Couleur du boîtier Noir
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 80 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 0 ... 90 %
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85366990
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf